1.1730 Aço para ferramentas
| Nº de material | 1.1730 |
| Padrão US (AISI) | - |
| Designação curta | C45U |
| Designação antiga | C 45 W |
| Descrição | Aço para ferramentas |
| Composição Componentes da liga [%] | C: 0,42 - 0,50 Si: 0,15 - 0,40 Mn: 0,60 - 0,80 P: ≤ 0,030 S: ≤ 0,030 |
| Densidade [g/cm³] | 7,85 |
Limite de elasticidade | - |
| Resistência à tração Rm [N/mm²] | Resistência à utilização 1.080 - 1.2070 |
| Alongamento na ruptura A [%] | - |
| Usinabilidade | nível ótimo |
| Soldabilidade | nível adequado |
| Tratamento térmico | possível |
| Outras propriedades | - |
| Principais aplicações | Estação de fixação KIPP UNILOCK, chave de fenda, cinzel, faca |
Esses dados são valores de referência, cuja exatidão não garantimos. As propriedades dos materiais de aço dependem, em grande parte, do seu tratamento térmico e/ou mecânico.